Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Type de palier standard

Les paliers à semelle SNLN 30 sont des paliers à joint diamétral composés d'un chapeau et d'une semelle (fig. 1). Ils comportent deux orifices moulés dans la semelle pour les boulons de fixation.
Les paliers sont basés sur une conception modulaire afin de permettre un plus large choix de roulements et de joints, et une variété de combinaisons de roulements/arbres.
SKF logo