Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers à semelle à joint diamétral, série SONL pour roulements sur manchon de serrage

ImprimerExporter au format PDF
  • tous
    tous
    Diamètre d'arbre:
    Exact :
     ≤ da ≤ 
    da =
Diamètre d'arbreRoulement appropriéDimensions principales du palierDésignation
 (désignation de base)     
da AHH1L 
mm mm 
       
80
C 2218 K
170
245
135
360
SONL 218-518
90
2220 K
186
270
145
400
SONL 220-520
135
22230 K
260
375
200
540
SONL 230-530
170
C 2238 K
330
480
260
720
SONL 238-538
100.013
C 2222 K
213
290
160
420
SONL 222-522
131.762
22230 K
260
375
200
540
SONL 230-530
87.313
C 2220 K
186
270
145
400
SONL 220-520
112.713
22226 K
255
335
180
450
SONL 226-526
125.412
22228 K
260
355
190
500
SONL 228-528
135
C 2230 K
260
375
200
540
SONL 230-530
125
22228 K
260
355
190
500
SONL 228-528
125.412
C 2228 K
260
355
190
500
SONL 228-528
138.113
22232 K
278
406
215
560
SONL 232-532
180
22240 CCK/W33
338
510
275
730
SONL 240-540
87.313
22220 K
186
270
145
400
SONL 220-520
150
C 2234 K
310
440
235
610
SONL 234-534
100.013
22222 K
213
290
160
420
SONL 222-522
150.813
22234 CCK/W33
310
440
235
610
SONL 234-534
100
2222 K
213
290
160
420
SONL 222-522
74.612
2217 K
163
230
125
330
SONL 217-517
115
22226 K
255
335
180
450
SONL 226-526
74.612
C 2217 K
163
230
125
330
SONL 217-517
160
22236 CCK/W33
320
455
245
650
SONL 236-536
176.213
C 2238 K
330
480
260
720
SONL 238-538
200
C 2244 K
358
565
305
820
SONL 244-544
150.813
C 2234 K
310
440
235
610
SONL 234-534
163.513
22236 CCK/W33
320
455
245
650
SONL 236-536
106.362
22224 K
245
315
170
420
SONL 224-524
140
22232 K
278
406
215
560
SONL 232-532
112.713
C 2226 K
255
335
180
450
SONL 226-526
90
C 2220 K
186
270
145
400
SONL 220-520
200
22244 CCK/W33
358
565
305
820
SONL 244-544
201.613
C 2244 K
358
565
305
820
SONL 244-544
150
22234 CCK/W33
310
440
235
610
SONL 234-534
110
22224 K
245
315
170
420
SONL 224-524
90
22220 K
186
270
145
400
SONL 220-520
201.613
22244 CCK/W33
358
565
305
820
SONL 244-544
80.963
2218 K
170
245
135
360
SONL 218-518
182.563
22240 CCK/W33
338
510
275
730
SONL 240-540
227.013
22248 CCK/W33
368
625
340
900
SONL 248-548
87.313
2220 K
186
270
145
400
SONL 220-520
106.362
C 2224 K
245
315
170
420
SONL 224-524
220
22248 CCK/W33
368
625
340
900
SONL 248-548
75
C 2217 K
163
230
125
330
SONL 217-517
80.963
C 2218 K
170
245
135
360
SONL 218-518
125
C 2228 K
260
355
190
500
SONL 228-528
110
C 2224 K
245
315
170
420
SONL 224-524
115
C 2226 K
255
335
180
450
SONL 226-526
74.612
22217 K
163
230
125
330
SONL 217-517
170
22238 CCK/W33
330
480
260
720
SONL 238-538
131.762
C 2230 K
260
375
200
540
SONL 230-530
80
22218 K
170
245
135
360
SONL 218-518
80
2218 K
170
245
135
360
SONL 218-518
100.013
2222 K
213
290
160
420
SONL 222-522
80.963
22218 K
170
245
135
360
SONL 218-518
100
22222 K
213
290
160
420
SONL 222-522
176.213
22238 CCK/W33
330
480
260
720
SONL 238-538
75
22217 K
163
230
125
330
SONL 217-517
100
C 2222 K
213
290
160
420
SONL 222-522
75
2217 K
163
230
125
330
SONL 217-517

Pour des informations supplémentaires sur la signification et les limitations des données sur les produits, reportez-vous à Paliers à semelle à joint diamétral, série SONL et Présentation, sélection et recommandations d'application.

SKF logo