Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Maintenance conditionnelle

Les paliers à semelle SONL présentent des positions appropriées pour des capteurs de maintenance conditionnelle (fig. 1).
La position 1 est un point de mesure perpendiculaire à l'arbre et est conforme à ISO 10816-1:1995.
La position 2 est un point de mesure parallèle à l'arbre et doit être utilisée lorsque les charges s'exercent vers la surface de support.
SKF logo