Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Capacité de charge

Les paliers SONL sont conçus pour des charges qui s'exercent perpendiculairement en direction de la surface de support. Les paliers doivent toujours être soutenus sur toute la semelle. Les charges perpendiculaires s'exerçant vers la semelle ne sont limitées que par le roulement. En cas de charges s’exerçant dans d’autres directions, il convient de vérifier que le palier, les boulons du chapeau et les boulons de fixation peuvent supporter de telles charges. Lorsque les paliers sont soumis à des charges cycliques ou à un balourd dynamique, contactez le service Applications Techniques SKF.

Charges de rupture et coefficients de sécurité

Des valeurs indicatives pour les charges de rupture P des paliers en fonte grise sont indiquées dans les tableaux de produits pour les roulements sur manchon de serrage et les roulements sur portée cylindrique. Pour obtenir la charge admissible pour un palier, divisez la valeur de charge de rupture appropriée par un facteur basé sur les exigences de sécurité. Pour les constructions mécaniques courantes, on fixe souvent la valeur de ce facteur à 6 (→ Capacité de charge). La charge admissible ne peut être exploitée que si les boulons de chapeau sont serrés au moins aux valeurs de couple indiquées dans le tableau 1. La charge Pa est la charge de rupture axiale du palier. Si le roulement installé est monté sur un manchon, vérifiez la charge axiale admissible pour le manchon.
Pour les paliers en fonte à graphite sphéroïdal, il faut multiplier par 1,8 les valeurs indiquées dans le tableau 1.

Support de palier supplémentaire

Lorsque les charges s'exercent selon un angle compris entre 55° et 120° ou que les charges axiales dépassent 5 % de P180° (tableaux de produits pour les roulements sur un manchon de serrage et les roulements sur une portée cylindrique), le palier doit être fixé sur sa surface de support ou une butée doit être utilisée pour contrer la charge. Les pieds de centrage ou butées doivent être suffisamment solides pour supporter les charges parallèles à la surface de support.
Les recommandations concernant la position et la dimension des trous pour les pieds de centrage sont indiquées dans le tableau 2.

Capacité de charge des boulons du chapeau

Les valeurs approximatives pour les limites d'élasticité des quatre boulons du chapeau sont indiquées dans le tableau 3. Les valeurs sont valables pour les boulons de chapeau de classe 8.8, qui sont fournis avec les paliers SONL.
SKF logo