Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Température de fonctionnement

La température de fonctionnement admissible est limitée en premier lieu par les joints (tableau 1), par la jauge de niveau d'huile et par le lubrifiant. Pour les limites de température des lubrifiants et roulements SKF, reportez-vous aux informations des produits concernés. La température de fonctionnement admissible de la jauge de niveau d'huile est de 110 °C.
Le matériau du palier ne présente pas d'autres températures limites, sauf pour les applications à très basse température dans lesquelles la résistance aux chocs peut être un facteur important.
La peinture du palier résiste à la chaleur jusqu'à une température du matériau de 80 °C ou une température ambiante de 100 °C.
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service Applications Techniques SKF.
SKF logo