Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Spécifications de l'arbre

Pour les roulements montés sur un manchon de serrage, la classe de tolérances recommandée pour l'arbre est h9. Une tolérance de cylindricité de IT5/2 est satisfaisante. Les mêmes spécifications sont applicables pour les portées des manchons d'arbre avec joints à chicane.
Pour les roulements montés sur une portée cylindrique sur un arbre épaulé (fig. 1), suivez les recommandations présentées dans le catalogue SKF Roulements pour la portée de roulement. L'alésage du manchon d'arbre du joint à chicane « inboard » est conforme à la classe de tolérances F7 et s'adapte sur les portées de roulement usinées aux tolérances typiques. L'alésage du manchon d'arbre du joint à chicane « outboard » est conforme à la classe de tolérances H7 et s'adapte sur les arbres usinés à la classe de tolérances h9.
Pour les roulements montés sur une portée cylindrique sur un arbre lisse, l'alésage des manchons d'arbre des joints à chicane est conforme à la classe de tolérances F7 et s'adapte aux portées de roulement usinées aux tolérances typiques.
SKF logo