Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Combinaisons arbre-roulement types

Les paliers à semelle SONL peuvent accueillir différentes combinaisons arbre-roulement :
Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage
Pour ce montage (fig. 1), les paliers, pièces appropriées et dimensions sont indiquées dans le tableau des produits.
Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique

Pour ce montage (fig. 2), les paliers, pièces appropriées et dimensions sont indiquées dans le tableau des produits.

Le roulement est fixé axialement par un manchon d'arbre à joint à chicane « inboard » qui s'appuie sur l'épaulement de l'arbre et par un manchon d'arbre à joint à chicane « outboard » maintenu en place par un autre composant (non fourni par SKF). Le diamètre extérieur de ce composant doit être au moins aussi grand que celui du manchon.

Arbre lisse avec roulement sur portée cylindrique
Lors de l'utilisation d'un palier SONL pour ce montage (fig. 3), utilisez un kit d'étanchéité /VZ643. Les manchons de roulement et d'arbre à joint à chicane doivent être fixés axialement des deux côtés par d'autres composants (non fournis par SKF) sur l'arbre.
SKF logo