Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des couvercles d'obturation

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les couvercles d'obturation pour paliers SONL.

Basic bearing designation system

Exemple

ECO 217-517ECO =
217-517 =

Options possibles

Test Designation 1Série
ECOCouvercle d'obturation avec deux joints toriques en caoutchouc pour les paliers à semelle SONL

Test Designation 2Identification de taille
2(00)-5(00)
Identification de taille du palier
SKF logo