Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des paliers

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers SONL.

Exemple

SONLD 215-517 RASONL =
D =
215-517 =
RA =

Options possibles

Série
SONLPalier à semelle pour lubrification à l'huile

Matériau
_Fonte grise
DFonte à graphite sphéroïdal

Identification de taille
2(00)-5(00)Palier pour roulements sur une portée cylindrique ou manchon de serrage
, série de diamètre 2
..(00)Code de taille du roulement, (00) x 5 = diamètre
d'alésage du roulement [mm]

Suffixe
RAPalier pour roulements à rouleaux toroïdaux CARB et à rotule
sur billes lors de l'utilisation d'un système de lubrification
par circulation d'huile
SKF logo