Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation des bagues d'arrêt

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les bagues d'arrêt pour paliers SONL.

Basic bearing designation system

Exemple

FRB 11/230FRB =
11/230 =

Options possibles

Test Designation 1
Série
FRB
Bague d'arrêt pour paliers SKF

Test Designation 2Identification de taille
.../...Largeur et diamètre extérieur de la bague d'arrêt [mm]
SKF logo