Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation des tubes de refroidissement d'huile

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les tubes de refroidissement d'huile pour paliers SONL.

Basic bearing designation system

Exemple

AVA 0001/1
AVA =
0001/1 =

Options possibles

Test Designation 1Série
AVATube de refroidissement d'huile

Test Designation 2Identification de taille
0001Taille de base pour s'adapter sur des sorties d'huile G 3/4 à G 1 1/2
/1Pour paliers SONL 217-517 et SONL 218-518
/2Pour paliers SONL 220-520 et SONL 222-522
/3Pour paliers SONL 224-524 et SONL 232-532
/4Pour paliers SONL 234-534 et SONL 248-548
SKF logo