Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation des jauges de niveau d'huile et bagues de remontée d'huile

Vous trouverez ci-après des exemples et les options applicables pour les jauges de niveau d'huile et les bagues de remontée d'huile pour paliers SONL lorsque vendues séparément.

Basic bearing designation system

Exemple

GG-TSO 217-517/V51
GG-TSO =
217-517 =
/V51 =

Options possibles

Test Designation 1Partie
GG-TSOJauge de niveau d'huile

Test Designation 2Identification de taille
2(00)-5(00)Identification de taille du palier

Test Designation 3
Suffixe
/V51Signifie pièce de rechange

Exemple

GH-TSO 217-517/V51
GH-TSO =
217-517 =
/V51 =

Options possibles

Test Designation 1Partie
GH-TSOBague de remontée d'huile

Test Designation 2Identification de taille
2(00)-5(00)Identification de taille du palier

Test Designation 3Suffixes
/V51Bague de remontée d'huile – acier
(signifie pièces de rechange avec une performance standard)
/MBBague de remontée d'huile – laiton
(pièce de remplacement du modèle standard)
SKF logo