Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des kits d'étanchéité

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les kits d'étanchéité de paliers à semelle SONL.

Basic bearing designation system

Exemple

TSO 217 ATSO =
217 =
A =

Options possibles

Test Designation 1Série
TSO 2Kit d'étanchéité pour roulements sur une portée cylindrique
TSO 5Kit d'étanchéité pour roulements sur manchon de serrage

Test Designation 2Identification de taille
(00)Code de taille du roulement, (00) x 5 = diamètre d'alésage du roulement
[mm]
/...Identification de taille supplémentaire pour les arbres en cotes pouces, diamètre d'arbre
[in.]

Test Designation 3Les suffixes
Kit d'étanchéité pour arbres traversants
AKit d'étanchéité pour extrémités d'arbre
/VZ643Kit d'étanchéité pour roulements sur une portée cylindrique et un arbre lisse
SKF logo