Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Variantes de paliers

En plus des paliers à semelle SONL standard, d'autres variantes sont également disponibles. Les variantes incluent des paliers en différents matériaux, différentes classes de tolérance de portée du roulement et des trous taraudés supplémentaires pour les systèmes de lubrification par circulation d'huile.

Matériau du palier

Pour les applications nécessitant une résistance supérieure, les paliers SONL sont également disponibles en fonte à graphite sphéroïdal.

Tolérance de portée du roulement

Les paliers SONL peuvent être fournis avec différentes classes de tolérance de portée du roulement, par exemple pour les applications susceptibles de vibrer ou avec une charge sur la bague extérieure en rotation.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Paliers pour systèmes de lubrification par circulation d'huile

Dans les applications où des roulements à rouleaux toroïdaux CARB et à rotule sur billes sont lubrifiés par un système de lubrification par circulation d'huile, SKF recommande d'utiliser des paliers SONL .. RA. Ces paliers sont conçus pour des roulements lubrifiés depuis le côté et nécessitent un niveau d'huile légèrement plus haut que les roulements à rotule sur rouleaux.
Dans les paliers SONL .. RA, les trous qui connectent les deux moitiés du carter d'huile sont placés plus haut que dans les paliers standard. Ceci permet à l'huile d'atteindre les éléments roulants du roulement (fig. 1).
Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation d'une lubrification par circulation d'huile avec des roulements CARB et à rotule sur billes.
SKF logo