Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers à semelle à joint diamétral, série SONL

Les paliers à semelle SONL sont spécialement conçus pour la lubrification à l'huile. Ils peuvent supporter de hautes températures et des vitesses de fonctionnement élevées des roulements. Ils présentent une conception rigide et robuste et se caractérisent par un certain nombre de fonctions intégrées permettant de maximiser les effets du lubrifiant et de prolonger la durée de service des roulements.

Les paliers SONL sont utilisés dans diverses applications, par exemple des ventilateurs, des volants, des machines à papier et des générateurs d'électricité de secours.

Types de rotules
  • Roulements à rotule sur billes
  • Roulements à rotule sur rouleaux
  • Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Série de dimensions de roulement

  • 22

Plage de diamètres d'arbre

  • de 75 à 240 mm
  • 2 15/16 à 8 15/16 in.

Combinaisons arbre-roulement types

  • Arbre lisse avec roulement sur manchon de serrage
  • Arbre épaulé avec roulement sur une portée cylindrique

Joints

  • À chicane

Lubrification

  • Lubrification par bain d'huile avec bague de remontée
  • Systèmes de lubrification par circulation d'huile

Matériaux

  • Fonte grise
  • Fonte à graphite sphéroïdal

Montage

  • Quatre trous de fixation

Normes de conformité

  • Non normalisées

Remplace

  • SOFN des séries 2(00) et 5(00)
SKF logo