Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Informations de commande

Pour les paliers à semelle SONL, les éléments suivants doivent être commandés séparément :

Exemple de commande

Deux paliers à semelle sont requis pour deux roulements à rotule sur rouleaux 22224 EK sur des manchons de serrage H 3124. Un palier accueillera le roulement en position libre en bout d'arbre. L'autre palier accueillera le roulement en position fixe sur un arbre traversant. L'huile doit être refroidie par deux tubes de refroidissement d'huile par palier.

Les éléments suivants doivent être commandés :

  • 2 paliers SONL 224-524
  • 1 kit d'étanchéité TSO 524
  • 1 kit d'étanchéité TSO 524 A
  • 2 bagues d'arrêt FRB 12/215
  • 4 tubes de refroidissement d'huile AVA 0001/3
SKF logo