Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Solutions d'étanchéité

Les paliers SONL sont équipés de joints à chicane sans contact (fig. 1). Ces joints retiennent l'huile de lubrification et empêchent la pénétration de contaminants dans le palier. L'effet de rétention d'huile est amélioré par les pièges à huile, qui ramènent l'huile de la chicane jusqu'au réservoir d'huile. Le tableau 1 est une présentation générale des caractéristiques et de l'adéquation des joints. Ces informations doivent servir d'indications et ne remplacent pas la mise à l'essai pratique du joint dans une application donnée.
Un joint de chicane est constitué d'un manchon d'arbre et d'une bague à chicane pour former un joint à chicanes multiples. Le manchon présente un ajustement libre sur l'arbre, tandis que la bague à chicane est stationnaire et montée dans le palier avec un joint torique. L'un des manchons d'arbre comporte une rainure pour guider la bague de remontée d'huile.

Le manchon d'arbre peut être bloqué sur l'arbre de différentes manières :

  • Les manchons d'arbre pour roulements sur manchon de serrage (TSO 5..) sont bloqués par des vis de blocage dans le manchon d'arbre.
  • Les manchons d'arbre pour roulements sur portée cylindrique (TSO 2..) doivent être bloqués par une bague adaptatrice, une plaque en bout ou un composant similaire (non fourni par SKF) sur l'arbre. Des informations sur le blocage sont présentées dans le tableau des produits.

Kits d'étanchéité

Les joints pour paliers SONL sont fournis sous forme de kits et doivent être commandés séparément.
Les kits d'étanchéité pour un arbre traversant, désignation TSO (fig. 2), incluent :
  • 2 bagues à chicane avec joints toriques
  • 2 manchons d'arbre, l'un d'eux pour la bague de remontée d'huile
  • 1 bague de remontée d'huile
  • 1 jauge de niveau d'huile
  • 1 bouchon magnétique
  • des instructions d'installation
Les kits d'étanchéité pour paliers pour extrémité d'arbre, désignation TSO .. A (fig. 3), incluent :
  • 1 bague à chicane avec joint torique
  • 1 manchon d'arbre
  • 1 couvercle d’obturation avec joints toriques
  • 1 bague de remontée d'huile
  • 1 jauge de niveau d'huile
  • 1 bouchon magnétique
  • des instructions d'installation
La jauge de niveau d'huile et la bague de remontée d'huile peuvent être fournies séparément.
Pour les roulements montés sur une portée cylindrique sur un arbre lisse, un kit portant la désignation TSO 2../VZ643 doit être utilisé. Le kit d'étanchéité incluent deux manchons d'arbre avec le même diamètre d'alésage.

Couvercles d'obturation

Les paliers sur les extrémités d'arbres doivent être munis d'un couvercle d'obturation qui s'adapte dans la rainure du joint du palier (fig. 4).
Les couvercles d'obturation sont fabriqués en fonte grise et sont installés avec deux joints toriques qui maintiennent le couvercle en position.
Des informations sur la longueur admissible de l'extrémité d'arbre sont indiquées dans les tableaux des produits pour les roulements sur manchon de serrage et les roulements avec alésage cylindrique.
Des couvercles d'obturation sont fournis avec le kit d'étanchéité TSO .. A, mais peuvent également être commandés séparément.

Joints hautes températures

SKF peut fournir des solutions d'étanchéité pour de hautes températures de fonctionnement. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo