Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques et avantages

Les paliers à semelle SONL ont les caractéristiques et avantages suivants :

Montage facilité

Pour faciliter le montage et l’alignement, des lignes indiquant le centre de la portée du roulement et de l'axe d'alésage du palier sont moulées dans la semelle. Les repères indiquent la position des pions de centrage (fig. 1).
Les paliers SONL comportent beaucoup moins de composants que les anciens paliers SOFN. Leur quatre boulons de chapeau sont desserrés avant la livraison afin de faciliter le retrait.
Des instructions de montage sont fournies avec chaque kit d'étanchéité. Les paliers sont équipés d'un anneau de levage sur le chapeau pour une manipulation facile et sûre.

Carter profond pour des températures de fonctionnement inférieures

Les paliers SONL comportent un carter profond qui contient un grand volume d'huile afin de dissiper efficacement la chaleur (fig. 2). Cet effet de refroidissement permet de prolonger la durée de service du lubrifiant et du roulement.

Si les conditions de fonctionnement l'exigent, des tubes de refroidissement d'huile sont disponibles. Ils peuvent être installés à travers la sortie d'huile dans la semelle du palier.

Une conception robuste, rigide et simple

La conception simple et robuste des paliers SONL fournit un soutien maximal et réduit le risque de déformation du chapeau ou de la semelle lors du montage. Les pieds de centrage entre le chapeau et la semelle sont décentrés de manière à ce que le chapeau ne puisse être installé que d'une seule manière.

Kits d'étanchéité complets

En plus des joints, les kits d'étanchéité pour les paliers SONL sont livrés en standard avec (fig. 3) :

  • une jauge de niveau d'huile qui facilite le contrôle visuel du niveau et de l'état de l'huile
  • un bouchon magnétique qui se visse dans l'un des quatre trous taraudés dans la semelle du palier. Ce bouchon attire les particules métalliques, ce qui permet d'améliorer la durée de service du lubrifiant et du roulement.

Chapeaux et semelles appariés individuellement

La semelle et le chapeau du palier sont appairés à la fabrication et ne sont pas interchangeables avec les semelles ou chapeaux d'autres paliers. Pour éviter toute confusion, un numéro de série unique est inscrit sur le chapeau et la semelle (fig. 4).
SKF logo