Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Type de palier standard

Les paliers à semelle SONL (fig. 1) sont des paliers à joint diamétral composés d'un chapeau et d'une semelle. Ils comportent quatre trous moulés dans la semelle pour les boulons de fixation.
Grâce à différentes caractéristiques de conception, il est possible de lubrifier les paliers à l'huile afin d'obtenir des vitesses plus élevées.
SKF logo