Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Maintenance conditionnelle

Les paliers de broyeur FSDR .. K comportent sept trous M8 percés et taraudés pour des capteurs de maintenance conditionnelle (fig. 1).
La position 1 et la position 2 (des deux côtés du palier) sont perpendiculaires à l'arbre.
Les positions 3 et 4 (disponibles des deux côtés du palier) sont parallèles à l'arbre.
Toutes les positions sont conformes à ISO 10816-1:1995.
SKF logo