Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Capacité de charge

Les paliers FSDR .. K sont conçus pour des charges qui s'exercent perpendiculairement en direction de la surface de support ainsi que pour les forces engendrées dans le processus. Dans de tels cas, le palier peut supporter les mêmes charges que le roulement. En cas de charges agissant dans d'autres directions, veuillez contacter le Service Applications SKF.

Support de palier supplémentaire

Les paliers étant soumis à des charges parallèles à la surface de support, une butée doit être prévue pour contrer la charge. Les paliers peuvent être fixés au support à l'aide de clavettes ou de butées soudées.
Les butées de centrage doivent être suffisamment solides pour supporter les charges parallèles à la surface de support.
SKF logo