Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Positions de roulements de paliers fixes et de paliers libres

FSDR .. Les paliers K peuvent être utilisés en position de paliers fixes ou paliers libres. Les paliers sont usinés de manière standard pour les roulements en position de palier libre. La portée de roulement est suffisamment large pour supporter le déplacement axial du roulement. La tolérance de portée fournit un ajustement libre pour le roulement même en cas de différence de température entre la bague extérieure et le palier.
Les roulements en position de palier fixe doivent être bloqués dans le palier des deux côtés avec des bagues d'arrêt. Ces dernières sont fournies avec les paliers.
SKF logo