Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Spécifications de l'arbre

La portée du roulement doit être usinée conformément aux exigences pour les roulements montés sur manchon de serrage (→ Spécifications pour les arbres et les surfaces de support des paliers), c'est-à-dire avec une classe de tolérance d'arbre h9 et une tolérance de cylindricité de IT5/2. La surface d'appui du joint doit également être conforme à ces spécifications.
SKF logo