Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des paliers

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les paliers de tourillon FSDR .. K.

Exemple

FSDR 39/1060 K/P45
FSDR =
39/1060 =
K/P45 =

Options possibles

Série
FSDR
Palier de tourillon pour broyeurs

Matériau
Fonte grise
DFonte à graphite sphéroïdal

Identification de taille
../..Série de dimensions du roulement / diamètre d'alésage du roulement
[mm]

Suffixes1)
Palier avec filetages métriques et filetages G pour
raccords de graissage
KPalier pour roulements à alésage conique sur un
manchon sans filetage fendu et un arbre épaulé
N9Palier avec filetages en cotes pouces et filetages NPTF
pour raccords de graissage
/P...Variante de peinture conformément aux spécifications du client
(P01 à P999)
  1. 1)Lorsque des suffixes multiples sont utilisés, ils sont listés dans l'ordre indiqué ici.
SKF logo