Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation des joints V-ring

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les joints V-ring pour les paliers FSDR .. K.

Basic bearing designation system

Exemples

1280 VRME R
1280 =
VRME =
R =

Options possibles

Test Designation 1Identification de taille
...
Diamètre du joint V-ring

Test Designation 2Type
VRME
Joint V-ring avec lèvre plus longue pour permettre des mouvements axiaux plus importants

Test Designation 3
Matériau
R
Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)
SKF logo