Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Variantes de paliers

Outre les paliers FSDR .. K standard, plusieurs variantes sont également disponibles.

Matériau du palier

Pour les applications nécessitant une résistance supérieure, les paliers sont disponibles en fonte à graphite sphéroïdal, désignation FSDRD .. K.

Raccords à filetage en cotes pouces

Les paliers FSDR .. K peuvent être livrés avec des filetages UNC ou NPTF pour les raccords de graissage. Les paliers sont identifiés par le suffixe de désignation N9, par exemple FSDR 39/1060 KN9. Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter le Service Applications SKF.

Peinture spéciale

Les paliers FSDR .. K peuvent être livrés peints selon les spécifications du client. Les paliers sont identifiés par le suffixe de désignation P, suivi d'un numéro à deux ou trois chiffres, par exemple FSDR 39/1060 K/P45.
SKF logo