Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Les paliers FSDR .. K doivent être montés correctement à l'aide des outils appropriés et de méthodes de montage mécanique de pointe.
Des instructions de montage pour les paliers sont disponibles sur demande.

Spécifications de couple

Les boulons de couvercle M 24 fournis avec tous les paliers doivent être serrés à 665 Nm. Les boulons de couvercle sont conformes à ISO 4014:2011.
Les boulons de bagues à chicane M 12 (conformes à ISO 4017:2014) fournis avec les joints à chicane doivent être serrés à 80 Nm.
Les boulons de chapeau doivent être serrés aux valeurs de couple indiquées dans le tableau 1.
Pour en savoir plus sur les boulons de fixation, reportez-vous à Recommandations concernant les boulons de fixation.

Vannes de ventilation

Les vannes de ventilation doivent être installées en haut du chapeau du palier lorsque le palier est en fonctionnement. Les trous pour les vannes sont bouchés à la livraison.

Anneaux et trous de levage

Les paliers FSDR .. K comportent un trou moulé dans chaque épaulement intégré sur le chapeau et un sur l'anneau de levage M 16 dans chaque moitié de couvercle (fig. 1) pour une manipulation facile et en toute sécurité. Les bagues à chicane sont équipées d'anneaux de levage réglables (VLBG 0.63t M 10 avec boulon, sauf pour la taille 49/1320, qui a des anneaux de levage M 10), qui peuvent être retirés après le montage.

Support du palier

Les paliers FSDR .. K requièrent deux butées, une de chaque côté du palier, pour supporter les charges parallèles à la surface de support du palier.
SKF logo