Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Informations de commande

Les paliers FSDR .. K sont livrés avec les composants suivants :
  • palier
  • 2 couvercles, avec joints toriques et 8 boulons à tête hexagonale par couvercle (16 au total)
  • 2 bagues à chicane, avec 10 boulons à tête hexagonale par bague (20 au total)
  • 2 manchons d'arbre, avec joints toriques
  • 2 bagues d'arrêt
  • 2 vannes de ventilation
  • 2 bandes PTFE (pour tous les paliers sauf la taille 49/1320)
Les roulements, manchons de roulement, joints V-ring et colliers de serrage doivent être commandés séparément.

Exemple de commande

Un palier de tourillon complet (avec des raccords à filetage métriques) est requis pour un roulement à rotule sur rouleaux 239/1060 CAK/W33. Les éléments suivants doivent être commandés :
  • 1 palier FSDR 39/1060 K
  • 1 roulement 239/1060 CAK/W33
  • 1 manchon de roulement KOH 39/1060
  • 2 joints V-ring 1180 VRME R
  • 4 colliers de serrage RM 15 N° d'art. 25538099 Longueur 1500
  • 2 colliers de serrage RM ADJUST N° d'art. 25539099 Longueur 700
SKF logo