Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Solutions d'étanchéité

Les paliers FSDR .. K sont conçus pour deux solutions d'étanchéité :
  • un joint à chicane associé à un joint V-ring et une bande PTFE, pour tous les paliers sauf la taille 49/1320 (fig. 1)
  • un joint à chicane associé à deux joints V-ring, pour les paliers de taille 49/1320 (fig. 2)
Le tableau 1 fournit un aperçu des caractéristiques et de l'adéquation des deux solutions d'étanchéité. Des informations supplémentaires sont fournies dans le texte suivant. Ces informations doivent servir d'indications et ne peuvent pas remplacer la mise à l'essai pratique d'un joint dans une application donnée.
Le joint à chicane est constitué de deux pièces : le couvercle de palier et une bague à chicane. Les deux sont fendus. Le couvercle est boulonné au corps du palier et ne tourne pas. La bague à chicane est boulonnée sur un manchon sur l'arbre et tourne avec celui-ci. Les joints V-ring comportent une longue lèvre assurant l'étanchéité axiale contre le couvercle. Ils sont fixés radialement par des colliers de serrage en acier et axialement par la bague à chicane. Pour les paliers avec un joint V-ring, une bande PTFE, montée dans la rainure du couvercle, fournit une protection supplémentaire.
Les joints à chicane sont livrés avec le palier, mais peuvent également être commandés séparément. Contactez SKF pour plus d'informations. Des manchons d'arbre sont également fournis avec le palier.
REMARQUE : Les joints V-ring et les colliers de serrage doivent être commandés séparément. Les joints V-ring et colliers de serrage appropriés sont indiqués dans le tableau 2.
SKF logo