Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques et avantages

Les paliers FSDR .. K présentent les caractéristiques et avantages suivants :

Solution d'étanchéité supérieure

Le joint à plusieurs chicanes SKF, standard pour tous les paliers de tourillon, est une solution d'étanchéité hautement efficace qui peut empêcher la pénétration de contaminants, même pendant les lavages haute pression. La face extérieure inclinée de la bague à chicane empêche la pénétration d'eau et de contaminants dans la chicane (fig. 1)

Réduction de la consommation de graisse.

En général, les paliers de tourillon requièrent de grandes quantités de graisse à des intervalles fréquents pour éliminer les contaminants du roulement et du palier. Toutefois, avec les paliers SKF pour broyeurs, le joint à plusieurs chicanes à haute efficacité permet de prolonger les intervalles de relubrification, d'éliminer le surgraissage et de réduire la consommation de graisse.

Accès facile pour l'inspection et la maintenance

Les couvercles et les bagues à chicane sont fendus pour faciliter le démontage. Ceci permet d'inspecter ou de remplacer le palier, le roulement et les joints, et d'éliminer la graisse usagée sans démonter le palier.

Extrémités de semelle usinées

Les extrémités de semelle des paliers FSDR .. K sont usinées afin de faciliter l'alignement et de fournir une surface plate pour des butées (fig. 2).

Vannes de ventilation

Des vannes de ventilation sont fournies avec le palier (fig. 3). Elles aident à prévenir l'apparition de hautes pressions dans le palier, qui peuvent être causées par la chaleur. Les vannes comportent un filtre à saletés de 2 μm.
SKF logo