Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Type de palier standard

Les paliers à semelle FSDR .. K sont des paliers à joint diamétral composés d'un chapeau, d'une semelle et de deux couvercles (fig. 1). Le chapeau est muni de deux épaulements fixes, comportant chacun un trou moulé. La semelle comporte quatre trous moulés pour les boulons de fixation. Les couvercles fendus, qui contiennent un anneau de levage dans chaque moitié, sont attachés au corps du palier à l'aide de huit boulons. Les bagues à chicane sont équipées d'anneaux de levage qui peuvent être retirés après le montage.
SKF logo