Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Recommandations concernant les boulons de fixation

Dans les applications types, des boulons à tête hexagonale de classe 8.8 conformes à ISO 4014:2011 peuvent être utilisés avec des rondelles. Si les charges n'agissent pas perpendiculairement en direction de la surface de support, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des boulons de classe 10.9 plus résistants.
Les paliers SKF peuvent résister aux charges produites par le serrage des boulons de fixation aux valeurs recommandées par le fabricants des boulons (tableau 1). Ces valeurs sont valables pour des surfaces de filetage huilées sans traitement. SKF ne peut pas confirmer que le serrage à la valeur recommandée permettra d'obtenir un ancrage suffisant. Vérifiez que les boulons de fixation et un support suffisamment solide peuvent supporter toutes les charges qui apparaissent.
SKF logo