Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Montages de roulements

En général, les paliers doubles PD contiennent un roulement fixe et un roulement libre. Toutefois, dans certaines applications, les roulements sont utilisés pour guider l'arbre axialement, un dans chaque sens. Ceci est appelé un montage de roulements en opposition (« flottant »).
SKF logo