Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Capacité de charge

Les paliers doubles PD sont conçus pour des charges qui s'exercent perpendiculairement en direction de la surface de support. Si le palier est en appui sur ses quatre pieds et que les charges sont purement perpendiculaires, les charges ne sont limitées que par les roulements.
Les paliers de la série PDN comportant des roulements préchargés avec une rondelle élastique ondulée peuvent tolérer des charges axiales agissant dans un seul sens.
SKF logo