Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Combinaisons arbre-roulement

Les paliers doubles PD accueillent des roulements sur une portée cylindrique sur des arbres épaulés.

Montages de roulements standard

Les paliers doubles PD peuvent recevoir différents montages de roulements, en fonction de la série.
Paliers de la série PDN

Le montage de roulements pour les paliers de la série PDN contient :

  • deux roulements rigides à billes à une rangée de la série 62 pour les paliers de la série PDN 2 (fig. 1)
  • deux roulements rigides à billes à une rangée de la série 63 pour les paliers de la série PDN 3 (fig. 2)

Les montages de roulements sont conçus pour des conditions de charge normales et des vitesses de fonctionnement relativement élevées. Le montage pour les paliers de la série PDN 3 peut supporter des charges plus élevées que les paliers de la série PDN 2.

Une rondelle élastique ondulée, fournie avec les paliers jusqu'à la taille 218 ou 316, précharge les roulements les uns contre les autres pour réduire les niveaux sonores. Les unités avec des roulements à ressort peuvent supporter des charges axiales dans une seule direction (→ Montage).

Les paliers de la série PDN peuvent également être utilisés pour d'autres combinaisons de roulements (→ Montages de roulements non standard).

Paliers de la série PDP

Le montage de roulements pour les paliers de la série PDP contient (fig. 3) :

  • un roulement à rouleaux cylindriques à une rangée de la série NU 22 ECP, en position de palier libre
  • une paire de roulements à billes à contact oblique à une rangée à appariement universel de la série 72, disposés en O en position de palier fixe

Ce montage de roulements permet des charges axiales dans les deux sens et supporte des charges plus élevées que des roulements dans des paliers de la série PDN.

Les paliers de la série PDP peuvent également être utilisés avec d'autres combinaisons de roulements.

Paliers de la série PDR

Le montage de roulements pour les paliers de la série PDR contient (fig. 4) :

  • un roulement à rouleaux cylindriques à une rangée de la série NU 3 ECP, en position de palier libre
  • un roulement à rouleaux cylindriques de la série NU 3 ECP associé à un roulement rigide à billes à une rangée de la série 63 (avec un jeu C3), en position de palier fixe

Le roulement rigide à billes sert de rotule, supportant les charges axiales dans les deux sens, et est monté avec un jeu radial dans le palier. Pour empêcher la rotation de la bague extérieure, un joint torique est inséré dans une rainure située dans le couvercle qui prend appui contre la bague extérieure.

Les roulements supportent des charges radiales plus élevées que des roulements dans des paliers des séries PDN et PDP.

Montages de roulements non standard

Les paliers de la série PDN sont conçus pour accueillir deux roulements rigides à billes. Pour des applications spéciales, il est possible d'équiper les paliers de diverses combinaisons de roulements rigides à billes, roulements à billes à contact oblique, roulements à rouleaux cylindriques et roulements à rotule sur rouleaux.
SKF peut fournir les combinaisons suivantes, disponibles en tant qu'unités assemblées :
  • Unités PDNA .. DD, contenant un roulement rigide à billes en position de palier libre et une paire de roulements à billes à contact oblique à appariement universel, disposés en O, en position de palier fixe. Les paliers de petites dimensions supportent des charges axiales dans une direction uniquement et les paliers de plus grandes dimensions résistent à des charges axiales dans les deux sens (fig. 5)
  • Unités PDND, contenant un roulement à rouleaux cylindriques NJ sur chaque extrémité pour former un montage de roulements en opposition (« flottant ») (fig. 6)
  • Unités PDNE, contenant un roulement à rouleaux cylindriques NJ et un roulement rigide à billes pour former un montage de roulements en opposition (« flottant ») (fig. 7)
  • Unités PDNF .. DD, contenant un roulement à rouleaux cylindriques NJ et une paire de roulements à billes à contact oblique à appariement universel, disposés en O, pour former un montage de roulements en opposition (« flottant ») (fig. 8)
  • Unités PDNL, contenant un roulement à rotule sur rouleaux sur chaque extrémité pour former un montage de roulements en opposition (« flottant ») (fig. 9)
SKF logo