Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Spécifications de l'arbre

Les arbres pour paliers doubles peuvent être usinés conformément aux dimensions recommandées indiquées dans les tableaux de produits pour :
Les portées de roulement doivent être usinées conformément aux classes de tolérances indiquées dans le tableau 1. La précision de forme doit correspondre à la classe de tolérances IT5 pour les arbres jusqu'à 60 mm de diamètre et IT6 pour les arbres de diamètre supérieur. Au niveau de la position du joint, l'arbre (ou le manchon d'arbre) doit être conforme aux mêmes classes de tolérances que la portée de roulement.
SKF fournit également des arbres pré-usinés pour les paliers PD. Leurs désignations sont indiquées dans les tableaux de produits pour :
Les portées de roulement et les extrémités d'arbre doivent être usinées aux classes de tolérances indiquées dans le tableau 1 et le tableau 2, respectivement.
Les arbres sont fournis avec deux clavettes et deux plaques d'extrémité avec vis de fixation.
SKF logo