Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des paliers doubles PD

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les paliers doubles PD.

Basic bearing designation system

Exemple


PDR 319PDR =
319 =

Options possibles

Test Designation 1
Série
PDNPalier pour charges radiales et axiales normales
PDPPalier pour charges axiales prédominantes ou alternées
PDRPalier pour charges radiales élevées

Test Designation 2Identification de taille
2(00)Palier pour roulements des séries 62, 72, NU 2, NJ 22, NJ 23,
222 et 223
3(00)Palier pour roulements des séries 63, 73, NU 3 et NJ 3
..(00)Code de taille des roulements, (00) x 5 = diamètre d'alésage du roulement [mm]
SKF logo