Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation des arbres

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les arbres pour les paliers doubles PD.

Basic bearing designation system

Exemple

VJ-PDPF 218
VJ- =
PDPF =
218 =

Options possibles

Préfixe
VJ-Arbre pour paliers doubles


Série
PDNBPour les paliers de la série PDN
PDPFPour les paliers de la série PDP
PDRJPour les paliers de la série PDR

Identification de taille
...Identification de taille du palier
SKF logo