Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation des paliers complets doubles PD

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les paliers doubles PD.

Exemples

PDPF 220PDP =
F =
220 =

PDNB 305 DD
PDN =
B =
305 =
DD =

Options possibles

Série
PDNPalier pour charges radiales et axiales normales
PDPPalier pour charges axiales prédominantes ou alternées
PDRPalier pour charges radiales élevées

Identification de taille
APosition de roulement de palier libre
Roulement rigide à billes
Position de roulement de palier fixe
Deux roulements à billes à contact oblique
Séries de paliers
PDN
B1)Position de roulement de palier libre
Roulement rigide à billes
Position de roulement de palier fixe
Roulement rigide à billes
Séries de paliers
PDN
D
Position de roulement de palier libre
Roulement à rouleaux cylindriques
Position de roulement de palier fixe
Roulement à rouleaux cylindriques
Séries de paliers
PDN
E
Position de roulement de palier libre
Roulement à rouleaux cylindriques
Position de roulement de palier fixe
Roulement rigide à billes
Séries de paliers
PDN
F1)Position de roulement de palier libre
Roulement à rouleaux cylindriques
Position de roulement de palier fixe
Deux roulements à billes à contact oblique
Séries de paliers
PDN, PDP
J1)

Position de roulement de palier libre
Roulement à rouleaux cylindriques
Position de roulement de palier fixe
Roulement à rouleaux cylindriques + Roulement rigide à billes
Séries de paliers
PDR

LPosition de roulement de palier libre
Roulement à rotule sur rouleaux
Position de roulement de palier fixe

Roulement à rotule sur rouleaux
Séries de palier
PDN


Identification de taille
2(00)Palier pour roulements des séries 62, 72, NU 2, NJ 2, NJ 22,
NJ 23, 222 et 223
3(00)Palier pour roulements des séries 63, 73, NU 3 et NJ 3
..(00)Code de taille des roulements, (00) x 5 = diamètre d'alésage du roulement [mm]

Suffixes1)
DDUnité fournie avec des entretoises d'arbre et un grand alésage dans les
couvercles des deux côtés
UUnité fournie sans entretoises d'arbre
(unités PDP et PDR uniquement)
  1. 1)Les unités standard incluent PDNB, PDPF et PDRJ
SKF logo