Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Variantes de paliers

En plus des paliers PD standard, les variantes suivantes sont disponibles sur demande :

  • paliers pour systèmes de lubrification par circulation d'huile ou par bain d'huile
  • paliers pour montages avec arbre vertical
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo