Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Paliers doubles, séries PD

Les paliers doubles SKF ont été conçus, à l'origine, pour être utilisés sur des arbres de ventilateurs avec roue en porte-à-faux. Ils sont également adaptés aux applications ayant un montage d'arbre similaire.

Par rapport au montage classique d'arbre où deux roulements auto-aligneurs sont montés dans deux paliers à semelle monoblocs séparés, les paliers doubles offrent plusieurs avantages, y compris une meilleure précision de fonctionnement et un fonctionnement plus silencieux.

Les paliers doubles PD peuvent également être livrés en tant qu'unité prête au montage.

Types de rotules
  • Roulements rigides à billes à une rangée
  • Roulements à billes à contact oblique à une rangée
  • Roulements à rouleaux cylindriques à une rangée

Série de dimensions de roulement

  • 62, 63
  • 72, 73
  • NU 22, NU 3, NJ 22, NJ 23, NJ 2, NJ 3

Plage de diamètres d'arbre

  • de 25 à 120 mm

Combinaisons arbre-roulement types

  • Sur un arbre épaulé avec des roulements sur des portées cylindriques.

Solutions d'étanchéité

  • Lanière en feutre
  • V-ring

Lubrification

  • Graisse 
  • Lubrification à l'huile, optionnelle

Matériaux

  • Fonte grise

Montage

  • Quatre trous de fixation

Normes de conformité

  • Non normalisées
SKF logo