Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Les paliers PD doivent être montés correctement à l'aide des outils adéquats. Tous les éléments associés doivent répondre à certaines conditions de base et la surface de support doit être conforme aux spécification indiquées à la section Surface de support du palier.

Les paliers comportent deux marquages (fig. 1) : 

  • Un « carré » à une extrémité indique la position de la plus large des deux portées de roulement.
  • Un « triangle » à l'autre extrémité indique la direction d'application de la charge axiale prédominante.
Pour en savoir plus sur le montage des roulements, reportez-vous au Manuel de maintenance des roulements SKF ou rendez-vous sur skf.com/mount.

Montage des paliers de la série PDN

Les rondelles élastiques ondulées, fournies avec les paliers de petites dimensions de la série PDN, doivent être insérées entre le roulement et le couvercle sur l'extrémité du palier marquée d'un triangle. Les composants rotatifs (roue, poulie, accouplement, etc.) doivent être arrangés de manière à ce que la charge axiale Fa produite pendant le fonctionnement s'exerce dans la direction indiquée par le triangle. SKF recommande d'utiliser une presse ou un écrou hydraulique pour ces opérations de montage.

Montage des unités PD

L'installation d'unités PD est simple car il suffit de boulonner l'unité à la surface de support. Les composants rotatifs sont ensuite montés sur les extrémités d'arbre finies et fixés à l'aide des clavettes, plaques d'extrémité et vis de fixation (avec rondelles élastique) fournies.
Soutenez correctement l'arbre lors du montage des composants sur l'arbre pour empêcher la force de montage d'agir sur les roulements. Des instructions de montage sont disponibles sur demande.

Spécifications de couple

Les boulons de couvercle doivent être serrés aux valeurs de couple indiquées dans le tableau 1. Les boulons de couvercle sont conformes à ISO 4017:2014.

Pour en savoir plus sur les boulons de fixation, reportez-vous à Recommandations concernant les boulons de fixation.

SKF logo