Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Informations de commande

Paliers à deux roulements PD

Les paliers de la série PDN sont livrés avec les composants suivants :
  • palier
  • 2 couvercles, avec 8 ou 12 boulons à tête hexagonale et rondelles élastiques en fonction de la taille
  • 2 déflecteurs
  • 1 rondelle élastique ondulée (jusqu'à la taille 218 incluse pour les paliers de la série PDN 2 et la taille 316 pour les paliers de la série PDN 3)
  • 2 joints (joints V-ring pour les paliers de la série PDN 2 ; joints V-ring et bandes en feutre pour les paliers de la série PDN 3)

Les paliers de la série PDP sont livrés avec les composants suivants :

  • palier, avec 2 anneaux de levage pour le palier de la taille 224
  • 2 couvercles, avec 12 rondelles et boulons à tête hexagonale
  • 2 déflecteurs
  • 2 bagues d'arrêt
  • 2 entretoises
  • 2 entretoises d'arbre
  • 2 joints V-ring

Les paliers de la série PDR sont livrés avec les composants suivants :

  • palier, avec 2 anneaux de levage pour les paliers à partir des tailles 320 et 324
  • 2 couvercles, avec 12 boulons à tête hexagonale et rondelles
  • 2 déflecteurs
  • 2 entretoises
  • 2 entretoises d'arbre
  • 2 joints (joints V-ring et bandes en feutre)
  • 1 joint torique
Les roulements et l'arbre doivent être commandés séparément. Les arbres sont fournis avec deux clavettes et deux plaques d'extrémité avec vis de fixation et rondelles élastiques.
Les paliers des séries PDP et PDR peuvent être livrés sans entretoises d'arbre. Ils sont identifiés par le suffixe de désignation U, par exemple PDR 315 U.

Exemple de commande

Un palier PD est requis pour deux roulements 6309. Les composants suivants doivent être commandés :

  • 1 palier PDN 309
  • 1 arbre VJ-PDNB 309
  • 2 roulements 6309

Paliers doubles PD

Les unités PD sont livrées assemblées et prêtes au montage, avec roulements et arbre.

Exemple de commande

Un palier PD est requis pour deux roulements 6309. Les éléments suivants doivent être commandés :

  • 1 unité PDNB 309
SKF logo