Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Solutions d'étanchéité

Les paliers doubles PD sont conçus pour deux solutions d'étanchéité :
  • un joint V-ring, pour les paliers des séries PDN 2 et PDP (fig. 1)
  • une bande feutre et un joint V-ring, pour les paliers des séries PDN 3 et PDR (fig. 2)
Le tableau 1 fournit un aperçu des propriétés et de l'adéquation de chaque solution d'étanchéité. Ces informations doivent servir d'indications et ne peuvent pas remplacer la mise à l'essai pratique du joint dans une application donnée.
Les paliers des séries PDN 3 et PDR comportent des bandes en feutre, montées dans une rainure dans le couvercle. À des vitesses périphériques supérieures à 4 m/s, un léger passage se forme entre le feutre et la surface d'appui du joint.
Les joints V-ring externes (pour toutes les séries de paliers) fournissent une protection supplémentaire contre les contaminants. Ils peuvent supporter des vitesses périphériques allant jusqu'à 7 m/s.
Les paliers PD sont livrés avec des joints mais les joints peuvent également être commandés séparément.
SKF logo