Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques et avantages

Les paliers PD présentent les caractéristiques et avantages suivants :

Conception compacte

Les roulements sont incorporés dans un seul palier, ce qui économise de l'espace.

Fonctionnement régulier

Les deux portées de roulement sont concentriques. Tout défaut d'alignement des roulements étant évité, il est possible d'utiliser des roulements rigides. On obtient ainsi un montage rigide qui offre une haute précision de rotation et permet des vitesses élevées.

Fonctionnement silencieux.

L'alignement précis des roulements rigides dans un palier permet un fonctionnement silencieux. Pour les unités portant la désignation PDNB, une rondelle élastique ondulée dans la plage de paliers de petites dimensions réduit encore plus les niveaux sonores.

Disponibles en paliers complets

Les paliers PD peuvent également être livrés complets avec roulements et arbre. Ces unités prêtes au montage sont assemblées et graissées en usine, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque de contamination ou d'endommagement des roulements pendant l'installation.

Facilité de manutention

Les paliers de grande taille sont équipés de deux anneaux de levage pour une manipulation facile et sûre.
SKF logo