Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Matériau du palier

Les paliers doubles PD et leurs couvercles sont en fonte grise.

Peinture, protection contre la corrosion

Les paliers PD sont peints en bleu (RAL 5007) avec une peinture alkyde à base de solvant. La peinture protège le palier conformément à ISO 12944-2:1998, catégorie de corrosion C2 (c.-à-d. atmosphères extérieures avec de faibles niveaux de pollution modéré, atmosphères intérieures avec risque de condensation). La peinture n'est pas affectée par la plupart des huiles de lubrification, des huiles pour moteur, des liquides de coupe et des produits chimiques de nettoyage alcalescents. Les paliers peuvent être repeints avec la plupart des peintures à 1 ou 2 composants à base d'eau ou de solvant.
Les surfaces non peintes sont couvertes d'un inhibiteur de rouille sans solvant.
SKF logo