Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Type de palier standard

Les paliers doubles PD sont des paliers monoblocs avec deux portées de roulement (fig. 1). Ils sont constitués d'un corps et de deux couvercles boulonnés au corps à l'aide de quatre ou six boulons. Les paliers comportent quatre trous percés dans les pieds pour les boulons de fixation.

Les paliers PD sont disponibles en trois séries, de conception externe similaire mais contenant différents montages de roulements :

  • Série PDN, pour des charges radiales et axiales normales
  • Série PDP, pour des charges axiales prédominantes ou alternées
  • Série PDR, pour des charges radiales lourdes et des charges axiales normales
SKF logo