Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers Y complets SKF avec paliers composites

Réduisez votre coût total de possession grâce aux paliers composites SKF

Paliers Y complets SKF avec palier composite, rendu 3D
Les paliers Y complets SKF avec paliers composites font partie de la large gamme SKF de produits montés économiques. Ces paliers légers et prêts au montage sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles les paramètres suivants sont primordiaux : vitesses relativement élevées, charges modérées, fiabilité et maintenance minimale.

Un palier supérieur

Palier composite SKF, rendu 3D, vue en coupe

Les paliers composites SKF sont fabriqués en un matériau polyamide renforcé de fibre de verre. Ces paliers légers résistent à différents produits chimiques et d'acides dilués (PA6).

Points forts des paliers :

  • Excellente résistance à la corrosion
  • Tolérance aux températures basses et élevées
  • Légèreté
  • Interchangeabilité dimensionnelle avec les unités en fonte
  • Remarquable résistance aux UV
  • Peuvent être peints
  • Recyclables
  • Disponibles avec couvercles d'obturation

Unités sans relubrification

Le roulement Y étanche est pré-lubrifié pour toute sa durée de service avec une graisse à base de lithium/calcium. Cette graisse longue durée et résistante à l'eau, associée à des joints et à une conception optimisée des paliers Y complets SKF appropriés, permet d'accroître la durée de service et la fiabilité de vos équipements tout en réduisant l'impact environnemental.

Solutions d'étanchéité, conceptions de roulements et matériaux

Les paliers Y complets SKF assemblés et prêts au montage avec paliers composites sont disponibles équipés de roulements Y standard comportant une de deux solutions d'étanchéité standard. Pour connaître les différentes combinaisons possibles, veuillez vous reporter aux tableaux des produits.

  • Tableau 1 pour paliers Y à semelle complets
  • Tableau 2 pour paliers Y complets à appliques carrées
  • Tableau 3 paliers Y complets à appliques ovales

Les paliers composites SKF peuvent être assemblés avec des roulements Y de tout type de dimensions appropriées. Ceci inclut toutes les méthodes de fixation, toutes les options de matériaux (par exemple les roulements en acier inoxydable et les bagues zinguées) et toutes les options de joints.

Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur les différents roulements Y, y compris les différentes méthodes de blocage, solutions d'étanchéité et matières, reportez vous à la section Roulements Y (→ Modèles et variantes, tableau des produits).
Pour plus d'informations sur les paliers Y complets en fonction de la forme du logement, reportez-vous à la section :
SKF logo