Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Couvercles d'obturation

Pour protéger les montages de roulements en bout d’arbre et éviter tout risque d'accidents avec des bouts d'arbre libres, des couvercles d’obturation sont disponibles pour une large gamme de paliers Y et de paliers Y complets :

  • Série ECY (fig. 1)
  • Série ECW (fig. 2)
    Ces couvercles d'obturation comportent un trou de drainage optionnel qui peut facilement être ouvert.
  • Série ECL (fig. 3)
Les couvercles d'obturation sont des accessoires et doivent être commandés séparément. Les désignations du couvercle d’obturation ainsi que la valeur de saillie du couvercle par rapport au palier (fig. 4) sont indiquées dans les tableaux des produits correspondants.

La gamme complète de couvercles d'obturation pour paliers et paliers Y complets est indiquée dans le tableau des produits.

Les couvercles d'obturation sont en polypropylène (PP), sont résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils se montent en s'enclenchant dans l'embrèvement du palier.

AVERTISSEMENT

Dangers liés aux pièces rotatives. Pour éviter les blessures graves, montez ou démontez le couvercle d'obturation uniquement lorsque l'arbre a arrêté de tourner et que la machine a été bloquée ou l'arbre immobilisé de telle sorte qu'il ne puisse plus tourner.
SKF logo