Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Défaut d'alignement

Défaut d'alignement statique

Les roulements Y peuvent supporter le défaut d'alignement initial en s'inclinant dans le palier (fig. 1), en raison de leur surface extérieure sphérique. Les valeurs admissibles sont les suivantes :
  • Paliers SKF
    • relubrification non requise → 5°
    • relubrification requise (si applicable) → 2°
  • Paliers en tôle d'acier emboutie SKF
    • Les défauts d'alignement ne peuvent pas être compensés une fois que les boulons de fixation sont complètement serrés, à moins d'utiliser une douille en caoutchouc.

Défaut d'alignement dynamique

Les roulements Y peuvent supporter quelques minutes d'angle (défaut d'alignement) entre les bagues intérieure et extérieure.
SKF logo